text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DTSW14

Description:  RONDELLE MISE TERRE

CUP: 785991062052

Rondelle de mise à la terre pour panneau solaire.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bent tab ensures washer stays in place during installation
  • Made from tin-plated, case hardened steel

Descripteurs

Catégorie

Rondelle carrée

Caractéristiques spéciales

Munie de fente pour une installation plus rapide, pas besoin de démonter l'assemblage de bride

Application

Peut être utilisé sur des profilés 1-1/2 et 1-5/8 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

étamé

Pour grosseur de boulon

1/4 pouce

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Épaisseur

0,03 pouce

Largeur

1,65 pouces