text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS6504NA000/E125

Description:  60A ILK 4P5W MG 3PY277V 1.25 IN @E

CUP: 708917311522

Fiche à verrouillage mécanique 60 ampères, 4 pôles, 5 fils, 277/480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Tension nominale

277 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll