text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS4516NA000

Description:  400A,ILK,4P5W,MG,516,3PY208,NA,SC

CUP: 708917298472

MaxGard Interlocked Receptacle with Switch, 400 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 120/208V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

208 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll