text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS4421NA000

Description:  400A,ILK,3P4W,MG,421,3P440V,NA,SC

CUP: 708917300816

MaxGard Interlocked Receptacle with Switch, 400 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 440V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

440 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll