text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS4404NA0K0

Description:  400AMP,ILK,3P4W,MG404,3P480V,OKO,NA

CUP: 708917333333

Screw Cap Interlocking Switch Receptacle with Non-Automatic Breaker, Amperage 400A, Voltage 3 Phase 480V, 3 Poles 4 Wire, with 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll