text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS3516NA000

Description:  30A,ILK,4P5W,MG,516,3PY208V,NA,SC

CUP: 708917170419

Screw Cap Interlocking Switch Receptacle with Non-Automatic Breaker, Amperage 30A, Voltage 3 Phase Y 120/208V, 4 Poles 5 Wire
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

30

Tension nominale

120/208 Volts

Classifications

Marque de produit

Russellstoll