text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS3316NA000

Description:  30A,ILK,3P4W,MG,120/208V,NON-AUTO

CUP: 708917302469

MaxGard Interlocked Receptacle with Switch, 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 120/208V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

208 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll