n° de catalogue : DSRS1404NA000
Description: 100A,ILK,3P4W,MG,404,3P480V,NA,SC
CUP: 708917157281
MaxGard Interlocked Receptacle with Switch, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Salons d'expositions et concerts |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |