text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS1307NA000

Description:  100A,ILK,3P4W,MG,307,125/250,NA,SC

CUP: 708917252450

MaxGard Interlocked Receptacle with Switch, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 125/250V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll