text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS1304NA0K0

Description:  100A,ILK,3P4W,MG304,277/480,NA,CC

CUP: 708917332985

Screw Cap Interlocking Switch Receptacle with Non-Automatic Breaker, Amperage 100A, Voltage 277/480V, 3 Poles 4 Wire, with 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

277/480V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll