text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRS1104NA000

Description:  100A,ILK,2P3W,MG,104,277V,NA,SC

CUP: 708917269793

Prise à configuration standard bouchon vissé étanche à l"eau 100 ampères, 277 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

277 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici