text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRF6414NA000

Description:  60A,ILK,3P4W,MG,414,3P600V,NA,FC

CUP: 708917185796

Fiche à verrouillage mécanique 60 ampères, 3 pôles, 4 fils, 600 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll