text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRF2416NA000

Description:  200A,ILK,3P4W,MG,416,NA0,3P208V,FC

CUP: 708917302872

Flip Cap Interlocking Switch Receptacle with Non-Automatic Breaker, Amperage 200A, Voltage 3 Phase 200V, 2 Poles 3 Wire
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

200 ampères

Tension nominale

200 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll