n° de catalogue : DSRF2404NA00K
Description: 200A,ILK,3P4W,MG,404,00K,3P480V,SC
CUP: 708917302988
Flip Cap Interlocking Switch Receptacle with Non-Automatic Breaker, Amperage 200A, Voltage 3 Phase 480V, 2 Poles 3 Wire, with 2 Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
200 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |