text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRF1414NA000

Description:  100A,ILK,3P4W,MG,414,3P600V,NA,FC

CUP: 708917180104

Flip Cap Interlocking Switch Receptacle with Non-Automatic Breaker, Amperage 100A, Voltage 3 Phase 600V, 3 Poles 4 Wire
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll