n° de catalogue : DSRE6404NA000
Description: 60A,ILK,3P4W,MG,404,3P480V,NA,XP
CUP: 708917263753
Prise à configuration standard anti-déflagrant 60 ampères 480 volts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E68085 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |