n° de catalogue : DSRE3404NA0KS
Description: 30A,ILK,MG,3P4W,404,NAK,3P480V,XP
CUP: 708917302698
Explosion Proof Interlocking Switch Receptacle with Non-Automatic Breaker, Amperage 30A, Voltage 3 Phase 480V, 3 Poles 4 Wire, with 2 Control Contacts and Auxiliary Interlocking Switch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E68085 |