text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRE3404NA000

Description:  30A,ILK,3P4W,MG,404,3P480,NA,XP

CUP: 708917209096

Prise à configuration standard anti-déflagrant 30 ampères 480 volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici