text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSRE1504NA000

Description:  100A,ILK,4P5W,MG,504,3PY480,NA,XP

CUP: 708917164074

Prise à configuration standard anti-déflagrant 100 ampères, 277/480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

277/480V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici