n° de catalogue : DSRE1407NA000
Description: 100A,ILK,3P4W,MG,407,3P250,NA,XP
CUP: 708917123330
Explosion Proof Interlocking Switch Receptacle with Non-Automatic Breaker, Amperage 100A, Voltage 3 Phase 250V, 3 Poles 4 Wire
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E68085 |