text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSE3521FR0

Description:  60A,REC,4P5W,MG,521,3PY250V,XP

CUP: 708917298632

Receptacle, 60Amps, 4 Pole 5 Wire, 3 Phase Y 250 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E10919
UL E10919