n° de catalogue : DSE3516FRK
Description: 30A,REC,4P5W,MG,516,3PY208,XP,CC
CUP: 708917140184
MaxGard Explosion-Proof Non-Interlocked Receptacle with Control Contacts, 30 Amp, 4 Pole 5 Wire, 3 Phase Y 208 Volt
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
208 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E10919 |