text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSE3516FR0

Description:  30A,REC,4P5W,MG,516,3PY208,XP,SC

CUP: 708917163886

Maxgard Explosion-Proof Non-Interlocked Receptacle, 30 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30y 250/440V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

30

Tension nominale

250/440V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E10919
UL E10919