n° de catalogue : DSE3511FR0
Description: 60A,REC,4P5W,MG,511,220/115V,XP
CUP: 708917298953
Receptacle, 60Amps, 4 Pole 5 Wire, 115 Volts/220 Volts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
220 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E10919 |