text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSE3504FRK

Description:  30A,REC,4P5W,MG,504,3PY480,XP,SC,CC

CUP: 708917172376

MaxGard Explosion-Proof Non-Interlocked Receptacle with Control Contacts, 30 Amp, 4 Pole 5 Wire, 3 Phase Y 480 Volt
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E10919
UL E10919