text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DSE3408FR0

Description:  30A,REC,3P4W,MG,408,3P380V,SC

CUP: 708917312888

MaxGard Explosion-Proof Non-Interlocked Receptacle, 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 3 Phase 380 Volt
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

380 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll