n° de catalogue : DSE3404FRK
Description: 30A,REC,3P4W,MG,404,3P480,XP,SC,CC
CUP: 708917264552
MaxGard Explosion-Proof Non-Interlocked Receptacle with Control Contacts, 30 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Joint torique étanche antidéflagrant non verrouillable scellée avec des contacts de commande optionnels |
Application |
Salons d'expositions et concerts |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E10919 |