text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6516MP000/JG108

Description:  60A,PLG,4P5W,MG,516,3PY120V,1.313

CUP: 708917305569

Prise mâle MaxGard 60 ampères services standard et inversés, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Tension nominale

120 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll