text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6514FR000

Description:  60A,REC,4P5W,MG,514,3PY347V

CUP: 708917313205

MaxGard Female Receptacle, 60 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 347/600V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll