n° de catalogue : DS6508MP00K/JG108
Description: 60A,PLG,4P5W,MG,3P220V,CC,1.313BSHG
CUP: 708917311690
Prise mâle MaxGard avec contacts 60 ampères, 4 pôles, 5 fils, 220/380 volts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Salons d'expositions et concerts |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
220 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |