n° de catalogue : DS6508MP000/JG1011
Description: 60A,PLG,4P5W,MG,3P220V,1.688 BSHG
CUP: 708917311706
Prise mâle MaxGard 60 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Salons d'expositions et concerts |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
220 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |