text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6508FP000/JG1011

Description:  60A,CON,4P5W,MG,3P220V,1.688 BSHG

CUP: 708917311720

Connecteur femelle MaxGard 60 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils. 220/380 volts, 60 Hz.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Tension nominale

220 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll