n° de catalogue : DS6505FP000
Description: 60 AMP MG CON 505 4P5W 3P250/440V
CUP: 708917331551
Connecteur femelle MaxGard 60 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils. 250/440 volts, 50 Hz.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Salons d'expositions et concerts |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
60 |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |