text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6504MR00K

Description:  60A,NLT,4P5W,MG,504,00K,3PY277V

CUP: 708917139010

MaxGard Male Inlet with Control Contacts, 60 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Tension nominale

277 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll