text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6504MP000

Description:  60A,PLG,4P5W,MG,504,3PY277V

CUP: 708917143499

Prise mâle MaxGard 60 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Prises électriques

Caractéristiques spéciales

La construction imperméable à l'eau fournit la séparation devant chaque dispositif

Application

Puissance pour les salons d'exhibition et les concerts

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E68085 N/A RSPX N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici