n° de catalogue : DS6407MP00K
Description: 60A,PLG,3P4W,MG,407,00K,3P250V
CUP: 708917147022
MaxGard Male Plug with Control Contacts, 60 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 250V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Salons d'expositions et concerts |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E68085 |