text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6404MP000/JG106

Description:  60A,PLG,3P4W,MG,3P480V,1 INCH BSHG

CUP: 708917403326

Male Plug, Voltage 3 Phase 480V, Amperage 60A, 3 Poles 4 Wire, with Screw Cap and 1 Inch Bushing
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll