n° de catalogue : DS6404FR000
Description: 60A,REC,3P4W,MG,404,3P480V
CUP: 708917192503
Fiche femelle MaxGard 60 ampères service standard, 3 pôles, 4 fils. 480 volts, 60 Hz.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Salons d'expositions et concerts |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |