text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6307FRAB0

Description:  60A,REC,3P4W,MG,307,AB0,125/250V

CUP: 708917146995

MaxGard Female Receptacle with Angle Adapter and Junction Box, 60 Amp, 3 Pole 4 Wire, 125/250V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

250 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll