text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6304MP00K

Description:  60A,PLG,3P4W,MG,304,00K,277/480V,SC

CUP: 708917302452

MaxGard Male Plug with Control Contacts, 60 Amp, 3 Pole 4 Wire, 277/480V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085