text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6207FP000

Description:  60A,CON,2P3W,MG,207,250V

CUP: 708917264873

Female Connector, Voltage 250V, Amperage 60A, 2 Poles 3 Wire, with Screw Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll