text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6204FRAB0

Description:  60A,REC,2P3W,MG,204,AB0,480V

CUP: 708917169987

Female Receptacle with Angle Adapter and Junction Box, Voltage 480V, Amperage 60A, 2 Poles 3 Wire, with Screw Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll