text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS6116FP000

Description:  60A,CON,2P3W,MG,116,120V

CUP: 708917161639

MaxGard Female Connector, 60 Amp, 2 Pole 3 Wire, 120V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Salons d'expositions et concerts

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

120 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll