text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS4520MRAB0

Description:  600A,NLT,4P5W,MG,520,AB0,3PY120/208

CUP: 708917302230

MaxGard Male Inlet with Angle Adapter and Junction Box, 400 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30 250/440V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour navires et bateaux touristiques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

600

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll