n° de catalogue : DS4516FP000
Description: 400A,CON,4P5W,MG,516,3PY120V
CUP: 708917196938
Connecteur femelle MaxGard 400 ampères services standard et inversés, 4 pôles, 5 fils. 120/208 volts, 60 Hz.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour navires et bateaux touristiques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
400 Ampères |
Tension nominale |
120 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |