text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS4514FRABK

Description:  400A,REC,4P5W,MG,514,3P7347V,ABK,SC

CUP: 708917305835

Prise femelle avec adaptateur à angle et boîte de jonction MaxGard 400 ampères, 347/600 volts, 4 pôles 5 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour navires et bateaux touristiques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

347 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll