text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS4504MRSB0

Description:  400A,NTL,4P5W,MG,504,SB0,3PY277V

CUP: 708917264811

Motor Inlet with Straight Adapter and Junction Box, Voltage 3 Phase Y 277/480V, Amperage 400A, 3 Poles 4 Wire, with Screw Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

277/480V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll