n° de catalogue : DS4504FRAB0
Description: 400A,REC,4P5W,MG,504,AB0,3PY277V
CUP: 708917177487
MaxGard Female Receptacle with Angle Adapter and Junction Box, 400 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 277/480V, 60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Pour navires et bateaux touristiques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
400 Ampères |
Tension nominale |
277 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |