text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS4414FR000

Description:  400A,REC,3P4W,MG,414,3P600V

CUP: 708917266174

Fiche femelle MaxGard 400 ampères service standard, 3 pôles, 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Pour navires et bateaux touristiques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll