text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS4407MP00K

Description:  400A,PLG,3P4W,MG,00K,3P250V

CUP: 708917312932

Male Plug, Voltage 3 Phase 250V, Amperage 400A, 3 Poles 4 Wire, with Screw Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

400 Ampères

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll